• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gomma a barra quadrata

Gomma a barra quadrata

Ethylene propylene rubber (EPM, EPDM) material. Superior ozone resistance and weatherproofing compared to chloroprene rubber. A soundproofing/cushioning material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874033574

Codice componente
4979874033574
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

9.59 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Gomma Materiale EPDM Adesivo/nastro adesivo/foglio adesivo incluso o meno Senza foglio
Parete spessa(mm) 30 Larghezza o diametro esterno(mm) 30 Lunghezza(mm) 200
Codice JAN 4979874033574 Quantità confezione(pz.) 1

Si trova sulla pagina di Gomma a barra quadrata, il codice articolo è il seguente: 4979874033574.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874033574.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico