Giunto di ricambio

Giunto di ricambio

Joint in which the screw diameter can be changed. Sizes which can be converted from Whitworth to metric standards are also available.
Even overseas products which could not be installed because the screw standards were not compatible, can now be fitted. Used to change the screw diameter.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874848154

Codice componente
4979874848154
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

3.83 €

3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura maschio
Sedi chiave(mm) 17 Lunghezza(mm) 30 Materiale Ferro
Trattamento superficie Nichelatura Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Codice JAN 4979874848154
Quantità confezione(pz.) 1 Diametro filettatura A W3/8 Diametro filettatura B M10

Si trova sulla pagina di Giunto di ricambio, il codice articolo è il seguente: 4979874848154.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874848154.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico