Piede di livellamento con feltro【2 Pezzi per confezione】

Piede di livellamento con feltro
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
An adjustment hand screw with cushion that can be used for the height adjustments, of chairs and tables, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4.97987E+12
4979874848185
4979874848192
4979874848208
4979874848222
4979874848239
4979874848246
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Altezza corpo principale
(mm)
Misura vite Codice JAN

6.47 €

3.62 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. Stesso giorno

Stock

322910.5M84979874848215

4.96 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. 12 giorni 2017.59.5M64979874848185

5.28 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 2517.59.8M64979874848192

5.42 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 25299.8M84979874848208

7.05 €

3.53 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3231.510.5M104979874848222

7.87 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 4031.511M104979874848239

8.68 €

2 Pezzi per confezione

5 conf. 6 giorni 4036.511M124979874848246

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Standard Volantino di regolazione altezza NA
Materiale filettatura Acciaio Proprietà Standard Meccanismo rotante NA
Nome prodotto Piede di livellamento con feltro Unità ordine(pz.) 1

Supporto tecnico