Dado con piastra

Dado con piastra

Made from iron that has undergone trivalent chromate plating. Used in combination with an adjuster bolt to adjust the height of wooden fences, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874019615
4979874019622
4979874019639
4979874019646
4979874056474
4979874056481
4979874056498
4979874056504
4979874871367
4979874871374
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Diametro filettatura
(mm)
Diametro filettatura
(pollici)

1.26 €

4 giorni 4979874019615-W1/4

1.44 €

4 giorni 4979874019622-W5/16

1.76 €

4 giorni 4979874019639-W3/8

2.15 €

4 giorni 4979874019646-W1/2

1.18 €

4 giorni 4979874056474M8-

1.27 €

4 giorni 4979874056481M10-

1.61 €

4 giorni 4979874056498M12-

3.24 €

4 giorni 4979874056504M16-

1.08 €

4 giorni 4979874871367M5-

1.16 €

4 giorni 4979874871374M6-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Ferro

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico