• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Braccetto per ante mini in acciaio inox YS-12 / YS-13 / YS-14【2 Pezzi per confezione】

Braccetto per ante mini in acciaio inox YS-12 / YS-13 / YS-14

Made from stainless steel, this mini door stay can be used as reinforcing hardware in a variety of locations.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874831743
4979874831750
4979874831767
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Numero di fori

2.17 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 49798748317432

2.62 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 49798748317503

2.91 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 49798748317674

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Quantità confezione(pz.) 2
Materiale Acciaio inox Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico