Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Tirante Musubi 1.1【80 Pezzi per confezione】

Tirante Musubi 1.1

The core is made of iron and the resin coating is made of polyethylene. Soft and easy to process, and so is suitable for a huge variety of applications.
Used for binding flowers, plants, and cords, etc. Can also be used for wrapping and wire crafts etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874854889

Codice componente
4979874854889
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

1.11 €

80 Pezzi per confezione

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con cavo Codice JAN 4979874854889 Quantità confezione(pz.) 80
Materiale Nucleo in ferro, rivestimento in resina di polietilene Diametro filo(mm) 1.1 Lunghezza complessiva(mm) 150
Colore Nero

Si trova sulla pagina di Tirante Musubi 1.1, il codice articolo è il seguente: 4979874854889.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874854889.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico