Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Blocco color argento【6 Pezzi per confezione】

Blocco color argento

Made from an aluminum alloy (A5052TD). The seamless tubular design makes it resistant to breaking under pressure. Can be fixed in place using pliers or terminal crimping pliers, etc. Can be used for locking and retaining wires.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874102720

Codice componente
4979874102720
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

2.48 €

6 Pezzi per confezione

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tirante per fune Nome prodotto Blocco color argento Misura 3MM
Codice JAN 4979874102720 Quantità confezione(pz.) 6 Materiale Lega di alluminio (EN AW-5052 Equiv.)
Misura filo utilizzato(mm) 2.0~3.0

Si trova sulla pagina di Blocco color argento, il codice articolo è il seguente: 4979874102720.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874102720.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico