• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Presa in spugna

Presa in spugna

Made from nitrile rubber (NBR) and vinyl chloride (PVC). Surface is polished for superior grip strength. Cushioning material for pipe handrails.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874056719
4979874056771
4979874056788
4979874407399
4979874407412
4979874407436
4979874407450
4979874407481
4979874407511
4979874407542
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Colore Diametro tubo applicabile
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)

4.02 €

3 giorni 4979874056719Nero2233215

3.42 €

3 giorni 4979874056771Nero1930215

4.24 €

3 giorni 4979874056788Nero2536215

10.43 €

8 giorni 4979874407399Nero19301000

11.71 €

4 giorni 4979874407412Nero22331000

15.23 €

4 giorni 4979874407436Nero25361000

10.43 €

4 giorni 4979874407450Blu19301000

13.08 €

4 giorni 4979874407481Blu25361000

10.43 €

4 giorni 4979874407511Rosso19301000

13.08 €

4 giorni 4979874407542Rosso25361000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Accessori staffa Pezzi contenuti in una conf. 1 Materiale Gomma nitrilica (NBR) + Cloruro di polivinile (PVC)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico