Codice articolo del costruttore: 4979874831033
Marca: YAHATA NEJI
Prezzo: 2.66 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4979874831033
Codice componente
|
---|
4979874831033 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock |
Loading...
Profilo | Gancio singolo | Materiale gancio | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Metodo di fissaggio | A vite |
---|---|---|---|---|---|
Codice JAN | 4979874831033 | Quantità confezione(pz.) | 2 | Lunghezza complessiva(mm) | 61 |
Resistenza al carico(kgf) | 8.5 | Dimensioni gancio(mm) | 38 |
Si trova sulla pagina di Gancio a L in acciaio inox con dado, il codice articolo è il seguente: 4979874831033.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874831033.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali