Codice articolo del costruttore: 4979874830838
Marca: YAHATA NEJI
Prezzo: 2.31 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4979874830838
Profilo | Gancio singolo | Materiale gancio | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Metodo di fissaggio | A vite |
---|---|---|---|---|---|
Codice JAN | 4979874830838 | Quantità confezione(pz.) | 3 | Lunghezza complessiva(mm) | 43 |
Resistenza al carico(kgf) | 6 | Dimensioni gancio(mm) | 25 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali