• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Golfare con gambo lungo in acciaio inox con flangia

Golfare con gambo lungo in acciaio inox con flangia

[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook material: Stainless steel
· Mounting method: Screw-mounted
· Product name: Stainless steel long-legged eye bolt with flange
· Number of units (pcs.) included: 1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874411778
4979874411785
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Lunghezza complessiva
(mm)

2.00 €

5 giorni 497987441177833

2.19 €

5 giorni 497987441178541

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox Metodo di fissaggio A vite
Nome prodotto Golfare a testa rotonda con gambo lungo in acciaio inox con flangia Quantità confezione(pz.) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico