• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gancio a L con gambo lungo in acciaio inox【2 Pezzi per confezione】

Gancio a L con gambo lungo in acciaio inox

[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook material: Stainless steel
· Mounting method: Screw-mounted
· Product name: Stainless steel long-legged L shaped hook

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874831064
4979874831071
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Larghezza gancio
(mm)

2.28 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 497987483106432

2.28 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 497987483107138

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox Metodo di fissaggio A vite
Nome prodotto Gancio a L con gambo lungo in acciaio inox Quantità confezione(pz.) 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico