• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gancio in metallo【2 Pezzi per confezione】

Gancio in metallo

A stainless steel hook that is mounted using the included hyper-pin. The hyper-pin can be easily attached or removed using a thumbtack etc. Will not leave behind any noticeable trace of insertion.
Can be reused and remounted as and when needed. Can be used as a wall hanger for gypsum board.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4534889251049
4534889251056
4534889251063
4534889251070
4534889251087
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Tipo

4.84 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 4534889251049Mini

4.85 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 4534889251056S

6.37 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 4534889251063WT

6.46 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 4534889251070WY

6.41 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 4534889251087WM

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Acciaio inox Metodo di fissaggio Perno
Quantità confezione(pz.) 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico