• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gancio a L in ottone【2-8 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874163035
4979874163042
4979874163059
4979874163066
4979874163073
4979874163080
4979874163097
4979874830890
4979874830906
4979874830913
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Quantità confezione
(pz.)
Resistenza al carico
(kgf)
Dimensioni gancio
(mm)

1.35 €

6 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741630356516

1.45 €

5 Pezzi per confezione

4 giorni 49798741630425420

1.47 €

4 Pezzi per confezione

4 giorni 49798741630594425

1.39 €

3 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741630663728

1.40 €

3 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741630733732

1.39 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741630802935

1.41 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741630972938

1.62 €

8 Pezzi per confezione

5 giorni 497987483089084.513

1.62 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni 49798748309064422

2.28 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 49798748309132950

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Ottone Metodo di fissaggio A vite

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico