• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gancio a C in ottone【2-8 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874162755
4979874162762
4979874162779
4979874162786
4979874162793
4979874162809
4979874162816
4979874830586
4979874830593
4979874830609
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Quantità confezione
(pz.)
Resistenza al carico
(kgf)
Dimensioni gancio
(mm)

1.36 €

6 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741627556516

1.36 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 497987416276255.520

1.38 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741627794825

1.41 €

3 Pezzi per confezione

5 giorni 497987416278631028

1.42 €

3 Pezzi per confezione

5 giorni 497987416279331232

1.40 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 497987416280921435

1.43 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 497987416281621438

1.62 €

8 Pezzi per confezione

5 giorni 497987483058684.513

1.62 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni 497987483059345.522

2.28 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 497987483060921650

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Ottone Metodo di fissaggio A vite

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico