• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gancio a L in ottone JS【15-130 Pezzi per confezione】

Gancio a L in ottone JS

[Product Information]
· Shape: Single hook
· Hook material: Brass
· Mounting method: Screw-mounted
· Product name: Brass L shaped hook JS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874219596
4979874219602
4979874219619
4979874219626
4979874219633
4979874219640
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Quantità confezione
(pz.)
Larghezza gancio
(mm)

7.18 €

130 Pezzi per confezione

5 giorni 497987421959613016

6.61 €

100 Pezzi per confezione

5 giorni 497987421960210020

5.93 €

50 Pezzi per confezione

5 giorni 49798742196195025

6.21 €

30 Pezzi per confezione

5 giorni 49798742196263028

5.66 €

25 Pezzi per confezione

5 giorni 49798742196332532

5.73 €

15 Pezzi per confezione

5 giorni 49798742196401538

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Ottone Metodo di fissaggio A vite
Nome prodotto Gancio a L in ottone JS

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico