• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiodo per cartongesso【4 Pezzi per confezione】

Chiodo per cartongesso

[Features]
· The cap is made from ABS resin while the nail is made from stainless steel.
· Can be easily mounted without a drill.
· Will only leave a small hole behind when removed.
· Used for gypsum board and thin plywood etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874177780
4979874177797
4979874177803
4979874177810
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Colore Specifiche

7.02 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874177780BiancoGancio a J

7.02 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874177797MarroneGancio a J

7.02 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874177803BiancoMini gancio

7.03 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni 4979874177810MarroneMini gancio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Resina+acciaio inox Metodo di fissaggio Fissaggio a vite
Quantità confezione(pz.) 4 Resistenza al carico(kgf) 2.7

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico