• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Gancio a C in ferro【2-8 Pezzi per confezione】

Gancio a C in ferro

Made from nickel-coated iron, used for hanging small items and accessories etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874162823
4979874162830
4979874162847
4979874162854
4979874162861
4979874162878
4979874162885
4979874830616
4979874830623
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Quantità confezione
(pz.)
Lunghezza complessiva
(mm)
Resistenza al carico
(kgf)
Dimensioni gancio
(mm)

1.18 €

8 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741628238205.513

1.20 €

7 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741628307265.516

1.20 €

6 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741628476316.520

1.21 €

4 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741628544381225

1.21 €

3 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741628613421328

1.21 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741628782491432

1.25 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 49798741628852531735

1.45 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 49798748306165336.522

1.45 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 49798748306232671745

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Ferro Metodo di fissaggio A vite
Trattamento superficie Nichelatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico