Vite per ancoraggio a parete【2 Pezzi per confezione】

Vite per ancoraggio a parete

Made from iron and plated in bright chromate. A dedicated screw head that is ideal for mounting a wall clock.
Enables objects to be mounted cleanly without the hook part being noticeable. Can be used as a hook for hanging wall clocks or small objects etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874858269

Codice componente
4979874858269
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

1.33 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Ferro Metodo di fissaggio A vite
Nome prodotto Vite per fissaggio a parete Misura 3.5×20 Codice JAN 4979874858269
Quantità confezione(pz.) 2 Spessore vite(φmm) 3.5 Lunghezza complessiva(mm) 28
Trattamento superficie Nichelatura

Si trova sulla pagina di Vite per ancoraggio a parete, il codice articolo è il seguente: 4979874858269.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874858269.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico