Disco adesivo foro alesaggio【1-2 Pezzi per confezione】

Disco adesivo foro alesaggio

Material is styrene block copolymer. Uses tile and other uniformly flat surfaces.

[Features]
· Material is styrene block copolymer, a styrene type.
· Does not generate dioxin due to combustion, and has superior light resistance and chemical product resistance properties.
· Standing hole type.
· Suitable for various applications when combined with tools such as POP and various parts.
· Uses tile and other uniformly flat surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874214720
4979874214737
4979874214744
4979874214751
4979874214768
4979874214775
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro
(φ)
Resistenza al carico
(kgf)
Codice JAN Pezzi contenuti in una conf.

1.31 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 100.149798742147202

1.32 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 180.249798742147372

1.42 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 250.349798742147442

1.33 €

4 giorni 300.549798742147511

1.37 €

4 giorni 400.849798742147681

1.90 €

3 giorni 551.549798742147751

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Staffa di aggancio/Gancio Ventosa per gancio Materiale Copolimero a blocchi stirenici

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico