• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ventosa doppia faccia【1-2 Pezzi per confezione】

Ventosa doppia faccia

[Features]
· Material is styrene block copolymer, a styrene type.
· Does not generate dioxin due to combustion, and has superior light resistance and chemical product resistance properties.
· Suction pad is a dual-face type.
· Uses tile and other uniformly flat surfaces.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874214928
4979874214935
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro
(φ)
Resistenza al carico
(kgf)
Codice JAN Pezzi contenuti in una conf.

1.76 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 200.1549798742149282

2.05 €

3 giorni 36/401.649798742149351

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Staffa di aggancio/Gancio Ventosa per gancio Materiale Copolimero a blocchi stirenici

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico