• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Perno a 2 vie【4 Pezzi per confezione】

Perno a 2 vie

Shape: Single hook
· Hook material: Resin + stainless steel
· Mounting method: Screw type
Item name: 2WAY Clear pin
· JAN code: 4979874010599
· Number of units (pcs.) included: 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874010599

Codice componente
4979874010599
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

4.18 €

4 Pezzi per confezione

4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Gancio singolo Materiale gancio Resina+acciaio inox Metodo di fissaggio A vite
Nome prodotto Perno a due vie trasparente Codice JAN 4979874010599 Quantità confezione(pz.) 4

Si trova sulla pagina di Perno a 2 vie, il codice articolo è il seguente: 4979874010599.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874010599.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico