Staffa per mensole a due lati ZU

Staffa per mensole a due lati ZU

Made of flat iron bar, it is easy to use as reinforcement or shelf bracket. As both the sides of the board are counterbored,
either side can be used for mounting by using the wooden screw or tapping screw.
Used as shelf support or reinforcing metal fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874034946
4979874034953
4979874034960
4979874859204
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Lunghezza A
(mm)
Lunghezza B
(mm)

7.42 €

4 giorni 4979874034946150150

9.11 €

4 giorni 4979874034953200200

8.19 €

4 giorni 4979874034960100200

10.68 €

4 giorni 4979874859204250250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Ferro Larghezza(mm) 32

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico