• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Picchetto ad anello colorato

Picchetto ad anello colorato

Made of iron (melamine coating finish). The surface has jagged machining which prevents it from pulling out.
Used for putting up tents when camping or ropes when closing off parking lots and other facilities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874828095
4979874828101
4979874828118
4979874828323
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Lunghezza complessiva
(mm)

6.62 €

4 giorni 4979874828095450

7.43 €

4 giorni 4979874828101600

10.41 €

4 giorni 49798748281181000

4.90 €

4 giorni 4979874828323300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti/ferramenta per fondazioni Materiali e componenti per fondazioni, tipo ferramenta Picchetti Quantità confezione(pz.) 1
Materiale Ferro (finitura melaminica a forno) Spessore(φmm) 13

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico