• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Picchetto in plastica【1-20 Pezzi per confezione】

Picchetto in plastica

Made from lightweight plastic. Convenient for carrying around. Because the hammering surface on the head is large, accurate work can be accomplished easily.
Used for putting up tents and other outdoor applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874059901
4979874059918
4979874059925
4979874870711
4979874870728
4979874870735
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Quantità confezione
(pz.)
Lunghezza complessiva
(mm)

0.71 €

4 giorni 49798740599011100

0.82 €

4 giorni 49798740599181150

1.20 €

4 giorni 49798740599251200

7.85 €

20 Pezzi per confezione

4 giorni 497987487071120100

9.84 €

20 Pezzi per confezione

4 giorni 497987487072820150

9.15 €

10 Pezzi per confezione

4 giorni 497987487073510200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti/ferramenta per fondazioni Materiali e componenti per fondazioni, tipo ferramenta Picchetti Materiale Plastica

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico