• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Spirale a profilo eccentrico, prima bloccafune

Spirale a profilo eccentrico, prima bloccafune

Product name: Special shape roll type rope stopper
· JAN code: 4944825545178,
· Content: 1 unit
, Color: Orange, Thickness × Full length (mm) 13X1500

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4944825545178

Codice componente
4944825545178
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

28.34 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome prodotto Bloccafune per avvolgere forme diverse Codice JAN 4944825545178 Quantità confezione(pz.) 1
Colore Arancione Spessore×lunghezza complessiva(mm) 13X1500

Si trova sulla pagina di Spirale a profilo eccentrico, prima bloccafune, il codice articolo è il seguente: 4944825545178.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4944825545178.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico