• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rotella per controtelaio in metallo【1-2 Pezzi per confezione】

Rotella per controtelaio in metallo

A 10 mm brass roller. The main body is made from stainless steel for greater protection against rusting. Can be fitted in a single-action. The height of the rollers can be easily adjusted.
Includes a hole for preventing horizontal shift. Used as a replacement door roller for sash metallic frames (small window, high window) and screen doors, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874417763
4979874417770
4979874417787
4979874417794
4979874417800
4979874417817
4979874417824
4979874417831
4979874417848
4979874417855
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura Codice JAN Quantità confezione
(pz.)
Diametro gola rotella
(φmm)
Capacità di carico
(kgf)

4.99 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 5B4979874417763210-

7.93 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 7B4979874417770213-

8.29 €

4 giorni 8S497987441778711710

6.21 €

4 giorni 8D497987441779411710

9.02 €

4 giorni 9S497987441780012115

7.06 €

4 giorni 9D497987441781712115

12.44 €

4 giorni 12S497987441782412420

9.77 €

4 giorni 12D497987441783112620

13.65 €

4 giorni 14S497987441784812420

12.03 €

4 giorni 14D497987441785512620

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Rame Materiale telaio Acciaio inox Nome prodotto Rotella per controtelaio

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico