• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rotella di scorrimento per porta sospesa

Rotella di scorrimento per porta sospesa

A hanging type door roller. The wheels are made from Duracon® (POM) which offers even greater abrasion resistance than nylon. The main body is made from iron.
Used as a hanging type door roller for doors, windows, and curtains, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874010933
4979874010940
4979874010957
4979874010964
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Diametro gola rotella
(φmm)
Capacità di carico applicabile (Per due pezzi)
(kgf)
Diametro ruota
(mm)

7.21 €

4 giorni 4979874010933303036

10.74 €

4 giorni 497987401094033.05042

13.70 €

4 giorni 497987401095743.07548

20.13 €

4 giorni 497987401096452.010060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Resina Materiale telaio Acciaio Nome prodotto Rotella per porta con cerniera
Quantità confezione(pz.) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico