• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Componente in metallo 2×4, nero, blocco travetto in metallo

Componente in metallo 2×4, nero, blocco travetto in metallo

Metal fitting for use with 2 × 4 materials. Colored black. This coating is resistant to rust and scratches. The beautiful finish gives your project a strong sense of completeness. Used when building wooden decks and other construction projects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874847980

Codice componente
4979874847980
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

8.11 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti 2 x 4 Nome prodotto Raccordo 2×4, nero
Codice JAN 4979874847980 Quantità confezione(pz.) 1 Colore Nero
Conto × lunghezza totale (mm) 0

Si trova sulla pagina di Componente in metallo 2×4, nero, blocco travetto in metallo, il codice articolo è il seguente: 4979874847980.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874847980.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico