• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa a L 4

Staffa a L 4

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-type metal fitting
· Product name: G-4 holes L-shape
· Number contained in a packet: 1 · Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874824943
4979874824950
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Misura
(mm)

1.53 €

3 giorni 497987482494340 x 40 x 40

1.72 €

4 giorni 497987482495050×50×40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto G - Tipo L a 4 fori
Quantità confezione(pz.) 1 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico