• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Profilo a L B

Profilo a L B

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Product name: G-L shape B
· JAN code: 4979874825179
· Number contained in a packet: 1
· Size (mm): 60 × 80 × 40 · Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874825179

Codice componente
4979874825179
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

3.02 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto G - Tipo L B
Codice JAN 4979874825179 Quantità confezione(pz.) 1 Misura(mm) 60×80×40
Conto × lunghezza totale (mm) 0

Si trova sulla pagina di Profilo a L B, il codice articolo è il seguente: 4979874825179.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874825179.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico