• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Hardware a L

Hardware a L

Made of iron with bright chromate plating. This reinforcement hardware can be used with wood screws and bolts, and is used for applications such as preventing furniture from falling.

[Features]
· Made of iron with bright chromate plating.
· Can be used with wood screws and bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874033802
4979874033819
4979874033826
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Larghezza × Lunghezza complessiva
(mm)
Numero di fori Diametro foro asolato
(mm)

3.91 €

3 giorni 497987403380230×40×8087×30

6.23 €

3 giorni 497987403381940×60×120117×30

9.24 €

3 giorni 497987403382650×90×180117×50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Componenti a L
Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Ferro con cromatura lucida Spessore piastra(mm) 3
Diametro foro piccolo(mm) 4.5 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico