• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa in metallo ST scalena extra spessa

Staffa in metallo ST scalena extra spessa

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Product name: ST extra thick scalene metal bracket
· Number contained in a packet: 1
· Plate thickness (mm): 2 · Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874296269
4979874296276
4979874296283
4979874296290
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Misura
(mm)

2.69 €

5 giorni 497987429626915×20×40

3.03 €

5 giorni 497987429627615×30×60

3.25 €

5 giorni 497987429628315×40×80

3.78 €

5 giorni 497987429629015×50×100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Staffa scalena ST extra spessa
Quantità confezione(pz.) 1 Spessore piastra(mm) 2 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico