Staffa angolare in alluminio (foro per bullone)

Staffa angolare in alluminio (foro per bullone)

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Product name: Aluminum angled bracket (bolt hole)
· Number contained in a packet: 1· Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874034090
4979874034106
4979874034113
4979874034120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Misura Spessore × Larghezza × Lunghezza
(mm)

3.47 €

3 giorni 49798740340903×25×100

4.78 €

4 giorni 49798740341063×25×150

6.66 €

3 giorni 49798740341133×25×200

8.01 €

3 giorni 49798740341203×25×250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Angolo in alluminio (foro per bullone)
Quantità confezione(pz.) 1 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico