Piastra in alluminio (foro per bullone)

Piastra in alluminio (foro per bullone)

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Strip, flat hardware, plate
· Product name: Aluminum plate (bolt hole)
· Number contained in a packet: 1· Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874034137
4979874034144
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Misura Spessore × Larghezza × Lunghezza
(mm)

2.05 €

3 giorni 49798740341373×20×100

3.16 €

3 giorni 49798740341443×20×200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Nome prodotto Piastra in alluminio (foro per bullone)
Quantità confezione(pz.) 1 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico