• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa in alluminio larga GB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874228734
4979874228741
4979874228758
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Larghezza × Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro foro Spessore piastra
(mm)

4.05 €

5 giorni 497987422873430×40×404.84

5.72 €

5 giorni 497987422874140×60×604.84

9.95 €

5 giorni 497987422875860×90×905.55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Staffa in alluminio larga GB
Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Lega di alluminio Numero di fori 6
Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico