• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa in alluminio GB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874228697
4979874228703
4979874228710
4979874228727
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Larghezza × Lunghezza complessiva
(mm)
Numero di fori

3.94 €

5 giorni 497987422869725×45×454

4.31 €

5 giorni 497987422870325×60×604

5.12 €

5 giorni 497987422871025×75×754

6.25 €

5 giorni 497987422872725×90×906

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Staffa in alluminio GB
Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Lega di alluminio Diametro foro 4.8
Spessore piastra(mm) 4 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico