• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa verde larga

Staffa verde larga

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Product name: Green wide bracket
Size: 60 mm
· JAN code: 4979874296795
· Number contained in a packet: 1 · Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4979874296795

Codice componente
4979874296795
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

2.54 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Staffa verde larga
Misura 60mm Codice JAN 4979874296795 Quantità confezione(pz.) 1
Conto × lunghezza totale (mm) 0

Si trova sulla pagina di Staffa verde larga, il codice articolo è il seguente: 4979874296795.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4979874296795.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico