• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa piatta verde

Staffa piatta verde

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Strip, flat hardware, plate
Size: 90 mm
· Number contained in a packet: 1· Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874296771
4979874296788
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nome prodotto Codice JAN

2.54 €

5 giorni Piega piatta verde4979874296771

2.47 €

5 giorni Staffa verde4979874296788

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Misura 90mm
Quantità confezione(pz.) 1 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico