• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa in metallo cromata, cerniera interna

Staffa in metallo cromata, cerniera interna

Made of chrome plated iron. The gloss finish provides a luxurious appearance for superior decorative use. Used as a reinforcing metal fitting or to prevent furniture falling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874296627
4979874296634
4979874296641
4979874296658
4979874296665
4979874296672
4979874296689
4979874296696
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nome prodotto Codice JAN Misura
(mm)

1.43 €

4 giorni Staffa cromata, piega interna497987429662724×24

1.82 €

4 giorni Staffa cromata, piega interna497987429663436 x 36

2.06 €

4 giorni Staffa cromata, piega interna497987429664150×50

2.38 €

4 giorni Staffa cromata, piega interna497987429665865×65

1.43 €

4 giorni Staffa cromata, piega esterna497987429666524×24

1.81 €

4 giorni Staffa cromata, piega esterna497987429667236 x 36

2.06 €

4 giorni Staffa cromata, piega esterna497987429668950×50

2.47 €

4 giorni Staffa cromata, piega esterna497987429669665×65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Quantità confezione(pz.) 1
Materiale Ferro con cromatura Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico