• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa dritta in acciaio inox

Staffa dritta in acciaio inox

Made of rust resistant stainless steel. Used a joint reinforcement and to prevent furniture from falling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874034472
4979874034489
4979874034496
4979874034502
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Larghezza × Lunghezza complessiva
(mm)
Diametro foro Spessore piastra
(mm)

1.06 €

5 giorni 497987403447212×7031

1.36 €

5 giorni 497987403448915×9031

1.85 €

5 giorni 497987403449615×1203.51.2

2.21 €

5 giorni 497987403450218×1503.51.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Nome prodotto Dritto in acciaio inox
Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Acciaio inox Numero di fori 4
Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico