• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Piastra curva in acciaio inox, due file di fori

Piastra curva in acciaio inox, due file di fori

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Strip, flat hardware, plate
· Product name: Stainless steel curved plate, two-row holes
· Number contained in a packet: 1 · Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874411921
4979874411938
4979874411945
4979874411952
4979874411969
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Misura
(mm)

3.68 €

5 giorni 49798744119210,8×30×100

4.51 €

5 giorni 49798744119380,8×30×200

5.89 €

5 giorni 49798744119450,8×30×300

6.70 €

5 giorni 49798744119520,8×30×400

7.62 €

5 giorni 49798744119690,8×30×500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Nome prodotto Staffa ausiliaria in acciaio inox, 2 file di fori
Quantità confezione(pz.) 1 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico