• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa grande in acciaio inox con fazzoletto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874059284
4979874059291
4979874059307
4979874059314
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Misura
(mm)

1.92 €

4 giorni 49798740592841,8×30×40

3.65 €

4 giorni 49798740592911,8×40×60

4.51 €

4 giorni 49798740593071,8×50×75

5.27 €

4 giorni 49798740593141,8×60×90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Staffa larga con nervature in acciaio inox
Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Acciaio inox Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico