• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa angolare in acciaio inox multiforo

Staffa angolare in acciaio inox multiforo

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Product name: Stainless steel multi-hole angled bracket
· Number contained in a packet: 1
· Material: Stainless steel · Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874294982
4979874294999
4979874295002
4979874295019
4979874295026
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Misura
(mm)

50.00 €

4 giorni 4979874294982300×450

41.42 €

4 giorni 4979874294999300×300

34.08 €

4 giorni 4979874295002250 x 250

27.08 €

4 giorni 4979874295019200×200

20.82 €

4 giorni 4979874295026150×150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Angolo multiforo in acciaio inox
Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Acciaio inox Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico