• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Striscia

Striscia

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Strip, flat hardware, plate
· Product name: G-strip
· Number contained in a packet: 1 · Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874824882
4979874824899
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Misura
(mm)

1.67 €

5 giorni 497987482488240×100×2

2.71 €

5 giorni 497987482489938×177×2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Nome prodotto G - Striscia di carta
Quantità confezione(pz.) 1 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico