• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Striscia G nera

Striscia G nera

Made with a rust-resistant baked paint finish. The color is black, so it suits both older materials and natural finishes.
There are multiple holes, so it can be used to create a lapped flat seam with wood. Used as connecting and reinforcing hardware for carpentry.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874845948
4979874845955
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Larghezza × Lunghezza complessiva
(mm)

2.30 €

5 giorni 497987484594840×100

3.66 €

5 giorni 497987484595538×177

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Nome prodotto G - Striscia di carta, nero
Quantità confezione(pz.) 1 Colore Nero Spessore piastra(mm) 2
Diam. vite applicabile(mm) 3–4 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico