• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa angolare multiforo (lato singolo)

Staffa angolare multiforo (lato singolo)

[Features]
· Since there are only holes on one side, this bracket is comparatively stronger than a double-sided model. Used for piping support.
*Cannot be used facing down.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874011893
4979874011909
4979874011916
4979874011923
4979874011930
4979874011947
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Misura
(mm)

10.34 €

4 giorni 4979874011893150×100

9.27 €

4 giorni 4979874011909150×150

12.44 €

4 giorni 4979874011916200×150

15.97 €

4 giorni 4979874011923300 x 200

19.49 €

3 giorni 4979874011930400×250

24.88 €

4 giorni 4979874011947500×300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Angolo multiforo, lato singolo
Quantità confezione(pz.) 1 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico