• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Striscia di metallo Z

Striscia di metallo Z

[Features]
· Joint hardware for framework construction (Z mark).
· JISG3302 (Molten zinc plated steel plate and steel strip)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874838889
4979874838896
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Larghezza × Lunghezza complessiva
(mm)

4.08 €

4 giorni 497987483888940×300

4.71 €

4 giorni 497987483889640×360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Piastra corta sottile piatta Nome prodotto Striscia di carta Z
Quantità confezione(pz.) 1 Materiale JIS G 3302 (nastro in acciaio e piastra in acciaio con zincatura a caldo) Numero di fori 5
Spessore piastra(mm) 3.2 Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico