• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa ad angolo ampio

Staffa ad angolo ampio

Type: Joint hardware for wood, joint hardware for wood. Type: Metal bracket, L-shaped hardware
· Product name: Wide angled bracket
· Number contained in a packet: 1
· Material: Iron · Count x length (mm): 0

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874872791
4979874872807
4979874872814
4979874872821
4979874872838
4979874872845
4979874872852
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Misura
(mm)

4.15 €

5 giorni 49798748727913,2×45×90

5.04 €

5 giorni 49798748728073,2×45×120

6.03 €

5 giorni 49798748728143,2×45×150

7.04 €

5 giorni 49798748728213,2×45×180

8.08 €

5 giorni 49798748728383,2×45×210

8.99 €

5 giorni 49798748728453,2×45×240

11.06 €

5 giorni 49798748728523,2×45×300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta per giunzione di legno Tipo di ferramenta per giunzione di legno Componenti in metallo a L Nome prodotto Angolo ampio
Quantità confezione(pz.) 1 Materiale Ferro Conto × lunghezza totale (mm) 0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico