• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo interamente in acciaio inox SUS304

Tubo interamente in acciaio inox SUS304

Made of stainless steel. Used in combination with handrail brackets and the like to create a formed structure.

[Features]
· Made from stainless steel (SUS304). In conformance with JIS G3446.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4979874053480
4979874053510
4979874053541
4979874053572
4979874053602
4979874053633
4979874081766
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice JAN Unità ordine
(pz.)
Diametro esterno
(mm)

5.68 €

4 giorni 4979874053480109.5

8.27 €

4 giorni 49798740535101013

9.40 €

4 giorni 49798740535411016

10.27 €

4 giorni 49798740535721019

12.94 €

4 giorni 49798740536021025

20.12 €

4 giorni 4979874053633532

23.81 €

4 giorni 4979874081766438

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Tubo Pezzi contenuti in una conf. 1 Materiale Acciaio inox
Lunghezza complessiva(mm) 910

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico